Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0079 - Toggle clamps hook horizontal with catch plate
Bill of material
K0079.0430
BESTKIPP
Order No.
K0079.0430
POS
Position
°
MATERIAL
Main
Steel
OG
opening angle of handle
155 °
F
hand force
200 N
F1
pull force
4000 N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.34
A
Length
51 mm
A1
Length
32 mm
B
width
72 mm
B1
width
52.5 mm
B2
width
43.5 mm
B3
width
78 mm
B4
width
59 mm
B5
width
50 mm
D
diameter
8.5 mm
D1
diameter
12 mm
H
height
49 mm
L
Length
310 mm
L1
Length
84 mm
L2
Length
104 mm
L3
Clamp travel
115 mm
R
Radius
10 mm
T
depth
27.0 mm
GEW
Approx. weight
1.0130 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035151
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D